Til alle pressemeldinger

Meget kompakte skilleforsterkere nå med UL HazLoc

06.01.2016

Meget kompakte skilleforsterkere MINI Analog Pro  

Meget kompakte skilleforsterkere MINI Analog Pro

Skilleforsterkerne MINI Analog Pro med byggbredde 6 mm med pluggbar tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact er nå, i tillegg til eksisterende UL 508-oppføring, også oppført for ytterligere fem produkttyper etter UL HazLoc.

Med UL-oppføringen for Hazardous Locations kan følgende produkter på det nordamerikanske markedet nå også benyttes på potensielt eksplosive områder: En analog frekvensomformer med grenseverdifunksjoner for omforming av standardsignaler til frekvens- eller PWM-signaler, en grenseverdikobler med vekselreleutgang for kobling av analoge grenseverdier, en konstantspennings- og strømkilde samt en NAMUR-skilleforsterker for nærinitiatorer og potensialfrie motstandskoblede koblingskontakter. Modulene lar seg enkelt konfigurere og finnes med skru- og push-in-tilkoblingsteknikk.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk