Til alle pressemeldinger

Rundpluggforbindere som er kompatible på tvers av produsenter

04.12.2018

M17 til M40 PRO - en for alle  

M17 til M40 PRO - en for alle

Phoenix Contact bringer en ny serie med rundpluggforbindere med standard- og hurtigkobling på markedet. Serien M17 til M40 PRO har gjennomgående løsninger for overføring av signaler og effekt.

Ved hjelp av hurtigkoblingen Oneclick forløper utstyrstilkoblingen både trygt og tidsbesparende for deg. Låseposisjonen er tydelig synlig, samtidig som den både høres og føles. Kompatibiliteten til standard- og hurtigkoblingen uavhengig av produsent sikrer høy tilgjengelighet for passende kabel- og komponentpluggforbindere over hele verden. Som en introduksjon til markedet omfatter sortimentet kabel- og komponentpluggforbindere i byggstørrelse M23 - henholdsvis med hunn- eller hannkontakter. Kabelpluggforbinderne finnes med standard- eller hurtigkobling. Komponentpluggforbinderne er kompatible med henholdsvis begge utførelser. I forbindelse med signaloverføring finnes i første omgang 6- til 19-polede utførelser for strøm opptil 20 A og spenning opptil 300 V. Sortimentet for effektoverføring omfatter fem- og syvpolede varianter med ytterligere jordpotensial for strøm opptil 30 A og spenning opptil 630 V.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon