Til alle pressemeldinger

Displayer for betjeningsenheter

18.03.2018

Displayer for betjeningsenheter  

Displayer for betjeningsenheter

De nye displayene for elektronikkhus i seriene HCS og DCS fra Phoenix Contact har funksjonstilpassede løsninger for stasjonære og mobile betjenings- og visningsenheter.

FSTN- henholdsvis TFT-displayene med skjermstørrelser fra 2,8" til 15" er egnet for visning av data og prosesser innen industri- eller prosessautomasjon. Kombinert med de forskjellige husformatene implementerer du helt enkelt individuelle utstyrsdesigns og gjør det dermed enklere å gjenkjenne enhetene ved bruk i felten.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk