Til alle pressemeldinger

Forbindelser til alle dimensjoner

04.12.2018

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH 0.8  

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH 0.8

Phoenix Contact presenterer en ny produktserie med robuste kort-til-kort-pluggforbindere. Som en introduksjon til markedet omfatter serien FINEPITCH skjermede pluggforbindere i delingsmål 0,8 mm samt uskjermede utførelser i delingsmål 1,27 mm.

Den nyutviklede produktserien har allsidige løsninger for utstyrsintern forbindelse av flere kretskort. På grunn av horisontale og vertikale fjær- og knivlister kan du plassere kretskortene i enheten mesanint, koplanar eller ortogonalt. Begge produktserier omfatter 12- til 80-polede utførelser for strøm opptil 1,4 A og spenning opptil 500 V AC. Produktserien FINEPITCH 0.8 har en EMC-skjerming som er spesielt godt egnet for feilfri Highspeed-dataoverføring med opptil 16 GBit/s. De dobbelsidige kontaktene på ScaleX-kontaktsystemet gir langtidsstabil elektromekanisk forbindelse også ved belastninger som støt eller vibrasjoner. Samtidig åpner prinsippet for høy toleranse ved pluggforbindere som av monteringsmessige årsaker er plassert annerledes. Isolasjonshusets geometri forhindrer i tillegg på en pålitelig måte at pluggforbinderne plugges feilaktig i hverandre. Konfeksjonerte IDC-fjærlister i produktserien FINEPITCH 1,27 leveres om ønsket med flatbåndledninger i individuelle lengder og kan dermed brukes i enheten umiddelbart.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon