De nye DC/DC-omformerne i produktserien QUINT POWER fra Phoenix Contact er meget godt egnet for energisektoren.
Med sitt store forsyningsområde omformer de nominell DC-inngangsspenning fra 60 til 72 V og 96 til 110 V til en galvanisk adskilt, innstillbar 24 V DC utgangsspenning. I kunde- eller produksjonsnettverk klargjøres øy-driftsevne typisk med spenningsnivåene 60, 110 hhv. 220 V DC som batteribufret, redundant forsyningsspenning. Enhetene for store forsyningsområder dekker inngangsspenning på 42 til 96 og 67 til 154 V DC helt problemfritt og benyttes i nett med jording på én side eller i nett med midtpunktjording. På grunn av det galvaniske skillet mellom inn- og utgangsspenning kan uavhengige forsyningssystemer bygges opp og overvåkes med forebygging som mål. Samtlige DC/DC-omformere, strømforsyninger og redundansmoduler i produktserien QUINT POWER støtter ytelsesreserven POWER BOOST, som leverer 1,25 ganger nominell strøm permanent.
"$pageName" på