Til alle pressemeldinger

Nye utstyrspluggforbindere med K-, L-, M-koding

27.04.2017

Nye komponentpluggforbindere med K-, L-, M-koding  

Nye utstyrspluggforbindere med K-, L-, M-koding

De nye M12-utstyrspluggforbinderne i kodingene K, L og M fra Phoenix Contact supplerer den omfattende pluggforbinderserien M12 Power og muliggjør overføring av høy like- og vekselstrøm selv der plassen er begrenset.

De K-kodede rundpluggforbinderne er designet for AC-anvendelser med fem kontakter (4+PE) og overfører opptil 630 V / 16 A. De L-kodede pluggforbinderne finnes i to utførelser med fem kontakter (4+FE) samt i en firepolet versjon. Begge utførelser overfører opptil 63 V / 16 A DC og er tilgjengelig i den PROFINET-spesifiserte versjonen. Ved seks kontakter (5+PE) overfører de M-kodede pluggforbinderne maksimalt 630 V / 8 A AC. De nye utstyrspluggforbinderne finnes som hann- og hunnvarianter med tråder på 20 cm og som udelte eller todelte pluggforbindere for direkte kretskortmontering i bølge- og Reflow-lodemetoden. På samme måte som de eksisterende S- og T-kodingene er også de nye kodingene beskrevet i standard 61076-2-111. Det skaper et omfattende pluggforbindersortiment for kompakt og fremtidssikker effektoverføring.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00