De nye kontaktinnsatsene HEAVYCON modular for effekt, signaler og data gir en enkel og praktisk tilpasning.
Modulene sneppes i den nye Snap-in-rammen og posisjoneres og festes nøyaktig via holdefjær. I ettertid kan tilkoblede moduler også føyes inn i påbyggingshus som allerede er montert. De 5-polede power-modulene gir rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk. Tråden med endehylse stikkes rett inn i kontaktkammeret. For å sikre pålitelig dataoverføring finnes det RJ45-datamoduler for patchledninger samt RJ-Industrial-pluggforbindere med hurtigkoblingsteknikken QUICKON. Ferdig tilpassede optiske fibre med SC- og LC-kontakter kan benyttes i tilsvarende fiberoptiske moduler. Den raske monteringen av modulene og den optimaliserte tilkoblingsteknikken sparer opptil 40 % installasjonstid. Flere moduler kan kombineres fleksibelt i en ramme. Dermed har HEAVYCON modular en velegnet pluggforbinder for enhver applikasjon.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på