Til alle pressemeldinger

Kompakte kretskortpluggforbindere i delingsmål 2,54 mm

17.06.2018

Kompakte kretskortpluggforbindere i delingsmål 2,54 mm  

Kompakte kretskortpluggforbindere i delingsmål 2,54 mm

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med kompakte kretskortpluggforbindere i delingsmål 2,54 mm.

Pluggforbinderne i en og to rekker, MCC 0,5 og DMCC 0,5, er egnet for ledertverrsnitt fra 0,14 mm² til 0,75 mm². De to- til 16-polede pluggforbinderne er designet for strøm opptil 6 A og spenning opptil 160 V. Passende krympekontakter med forgylt overflate finnes som bulkgods eller båndmateriell og åpner for manuell eller automatisert behandling av mindre og større poltall. Kretskortpluggforbinderne er pluggkompatible med seriene FMC 0,5 og DFMC 0,5 med push-in-fjærkrafttilkobling, som innebærer at du kan velge krympe- eller push-in-fjærtilkobling, alt etter behov.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00