Til alle pressemeldinger

Nettorganiserbare hybridmotorstartere

05.08.2015

Hybridmotorstartere CONTACTRON  

Enkel integrering i vanlige feltbussystemer

De nye variantene med hybridmotorstartere CONTACTRON fra Phoenix Contact åpner for en rask og enkel integrering i de vanlige feltbussystemene PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet, Modbus og EtherNet/IP.

Via de forskjellige bussystemene og ved hjelp av passende Gateway overføres prosessdata, for eksempel motorstrøm, til styresystemet. Slik kan serviceintervaller optimaliseres, noe som øker anleggenes tilgjengelighet. Med hybridmotorstarternes effektive kablingskonsept gir også de nye enhetene en enkel feltbussintegrering, og det med rask idriftsettelse. T-konnektoren letter monteringen, ettersom enhetene etablerer kontakt når de sneppes på. Styresignalene videreføres via feltbussystemet, derfor kan man på styresiden se helt bort fra digitale utganger for motorstyringen. Omstendelig parallellkabling på styre- og signalnivået bortfaller dermed. Totalt gir systemet en kompakt og økonomisk effektiv løsning for styring av motorer.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00