Til alle pressemeldinger

Ladestyring for enkle ladestasjoner

05.08.2015

EVCC Basic for enkle ladepunkter  

EVCC Basic er styreløsningen for hjemmet.

De nye ladestyringene EVCC Basic i serien EV Charge Control fra Phoenix Contact er spesielt designet for bruk i enkle ladestasjoner.

Alle vesentlige funksjoner som kreves for å lade et elektrokjøretøy i henhold til IEC 61851-1, er montert på styrekortet. Ved å integrere en spenningsforsyning og en automatisk frigjøringsfunksjon ved strømsvikt reduserses kablingsarbeidet, og man sparer ekstra kostnader for komponenter. Konfigurerbare inn- og utganger gir brukeren mer fleksibilitet for ytterligere funksjoner som den analoge ladestrømsreguleringen og overvåking av ladekontaktor. Via et RS485-kommunikasjonsgrensesnitt kan ladestatus vises og utstyrskonfigurering foretas via fjerntilgang på et datasystem, noe som støtter energi- og laststyringen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00