Til alle pressemeldinger

Modulære og kompakte plugghus til krympede kontakter

21.11.2019

Plugghus til krympede kontakter  

Plugghus brukes på pluggbare rekkeklemmer.

De kompakte plugghusene CP fra Phoenix Contact er spesielt godt egnet for helautomatisert fremstilling av kabeltrær og utstyr til plugghus.

Også helt ideelle for behandling av ledere med automatiserte krympeprosesser. Plugghusene gir tidsbesparelser ved produksjon og idriftsetting i modulær anleggsteknikk

Låsemekanismer og strekkavlastninger kan om ønsket monteres. Plugghusene med delingsbredde 5,1 mm brukes på de pluggbare 2,5 mm² rekkeklemmene.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00