Til alle pressemeldinger

Pluggbare rekkeklemmer med push-in-tilkobling i skrå byggform

12.08.2019

PTS - fleretasjesrekkeklemmer i skrå byggform  

Den vinklede byggformen gir reduserte bøyeradier for bedre innføring av lederne.

Med fleretasjesrekkeklemmer fra Phoenix Contact øker du kablingstettheten der plassen er begrenset.

De nye fleretasjesrekkeklemmene i skrå byggform har en bredde på kun 3,5 mm og opptar dermed mindre plass ved kablingen. En ytterligere fordel ved den skrå byggformen er den brukervennlige kabelinnføringen.

Rekkeklemmene PTS 1,5 kobles til med hurtigkoblingen Push-in, uten bruk av verktøy. Den sentrale merkeflaten på hver etasje sørger for oversiktlig merking. Enkel potensialfordeling via den doble funksjonssjakten. Samtlige klemmer finnes med et tverrsnitt opptil 1,5 mm². Samtlige fleretasjesklemmer har et integrert kodesystem og standard-kombi-pluggsonen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00