Til alle pressemeldinger

Nye I/O-er: Flere funksjoner på mindre plass

05.08.2015

Axioline F-blandemoduler  

Nye kompakte I/O-moduler med høyt antall funksjoner

Kompakte inn- og utgangsmoduler med digitale og analoge funksjoner supplerer nå sortimentet til I/O-systemet Axioline F fra Phoenix Contact for automatikkskapet.

De nye blandemodulene forener det finmodulære I/O-systemets finoppbygging med robustheten til det blokkmodulære I/O-systemet Axioline F. Alle nye moduler utmerker seg med et høyt antall funksjoner i kompakte hus med en bredde på 35 mm. De er spesielt godt egnet for mindre applikasjoner som krever et heller lavere antall I/O-er. Fordelen ligger i kombinasjonen av inn- og utganger på en og samme modul. De reduserer antall nødvendige moduler i en I/O-stasjon og samtidig også plassbehovet. På samme måte som det komplette I/O-systemet Axioline F har også disse nye modulene en meget enkel kabling takket være Push-in-tilkoblingsteknikk.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00