Ved hjelp av overspenningsbeskyttelsesutstyret VALVETRAB-SEC-DC beskytter du alle vanlige DC-strømkilder.
Produktserien inneholder også produkter med 2+F-kobling. På grunn av den monterte gassavlederen er disse avlederne lekkstrømfrie mot jord og dermed spesielt godt egnet for isolerende systemer. Den gode yteevnen og den lange levetiden er bare to av de mange fordelene.
Utstyret utmerker seg med en DC-skilleanordning og den optisk-mekaniske indikatoren i hver plugg. Den kan brukes opptil 200 A uten forsikring. Overspenningsavlederen utløser først når overlast foreligger. På grunn av det sikre skillet forhindres potensielle brannskader.
Hele produktserien har i tillegg en potensialfri fjernmeldekontakt for fjernovervåking og en elektrisk kontroll av hver enkelt plugg med Checkmaster 2. En integrert koding sørger for mer sikkerhet og forhindrer at ulike plugger forveksles.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på