Den nye elektroniske automatsikringen CBMC er nøyaktig tilpasset behovene dine: Den kombinerer kompakt byggform med individuelle innstillingsmuligheter.
For deg betyr det følgende: Strøm stilles inn enkelt og fleksibelt, du sparer plass, og samtlige applikasjoner beskyttes pålitelig med en og samme komponent. Med de nye flerkanals automatsikringene beskytter du fire kanaler pålitelig mot overlast og kortslutningsstrøm. På grunn av den kompakte byggformen kan enhetene også benyttes i allerede eksisterende anlegg, uten at automatikkskapet må planlegges på nytt. Strømkretser stilles inn uten bruk av verktøy via LED-tastene, som kan trykkes inn. På grunn av den integrerte elektroniske låsingen er innstilte verdier pålitelig beskyttet mot utilsiktede endringer. De kompakte automatsikringene CBMC finnes i de to variantene 1-4 A og 1-10 A. Variant 1-4 A gir optimal beskyttelse til ledninger og sensorer samt NEC-Class-2-strømkretser grunnet tilpasset, ekstra intern utgangssikring. Automatsikringene kan bestilles ferdig konfigurert. Dermed er enhetene nøyaktig tilpasset anlegget ditt, og kan monteres og kobles til direkte.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på