Til alle pressemeldinger

Tilkoblingsteknikk for ME- og ME-MAX-hus

13.08.2019

Tilkoblingsteknikk for ME- og ME-MAX-hus  

Tilkoblingsteknikk for ME- og ME-MAX-hus

Phoenix Contact tilbyr sine kretskortpluggforbindere for modulære elektronikkhus i seriene ME og ME-MAX nå også med forgylte kontaktoverflater.

På grunn av særdeles god korrosjonsbestandighet og gode overføringsegenskaper er de forgylte kontaktene spesielt godt egnet for utstyrsløsninger der kravene er strenge og kontaktsikkerheten høy. De 2- til 4-polede kretskortbasislistene MSTBO 2,5 er konstruert for strøm opptil 8 A og spenning opptil 320 V. Samtlige poltall finnes med loddeben på høyre eller venstre side (delingsmål 5,0 mm) og kan leveres for utførelser for både bølgelodding og for den automatiserte THR-prosessen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00