Til alle pressemeldinger

Robust nettverksinfrastruktur for energianlegg

07.04.2014

Nettverksinfrastruktur i henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613  

Nettverksinfrastruktur i henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613

Phoenix Contact har ytterst robuste nettverksinfrastrukturkomponenter for bruk i energianlegg i samsvar med IEC 61850-3 og IEEE 1613.

Anleggssvikt og derav resulterende strømbrudd kan få alvorlige konsekvenser. Derfor må komponenter som benyttes i slike anleggsnettverk takle ekstremt høye elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske forhold i omgivelsene. Phoenix Contact har ytterst robuste nettverksinfrastrukturkomponenter for bruk i energianlegg som i tillegg til IEC 61850-3 også imøtekommer tilsvarende krav i standardene IEEE 1613. Porteføljen omfatter både Managed-switcher og Unmanaged-switcher, medieomformere og redundansmoduler for behovstilpasset oppbygging av nettverk og energianlegg.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00