Til alle pressemeldinger

Kampanje - Thermofox koffert - Håndholdt skriver

13.03.2019

Den håndholdte enheten THERMOFOX er ideell for rask merking på stedet.  

Praktisk merking med THERMOFOX

Den håndholdte enheten THERMOFOX er ideell for rask merking på stedet. Den er robust, lett å betjene og har mange forskjellige funksjoner. Termoskriveren tar seg av endeløsmateriell for merking av kabler, ledere, utstyr, klemmer og anlegg.

  • Bærbar termoskriver til rullmateriell med tilbehør (adapter, batteri, USB-kabel, materialer MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) i hardcasekoffert
  • Enkel styring med programvare PROJECT complete
  • Merking av selvklebende, ikke klebende etiketter og krympeslange
  • Intuitiv brukerstyring takket være gjennomtenkt menystruktur og taster for direkte innlegging
  • Åtte forskjellige strekkoder og over 300 symboler kan integreres.
  • Alternativ styring via programmet PROJECT complete

Ta kontakt med Vegard Sjølie for et hyggelig tilbud!

Send e-post til vsjolie@phoenixcontact.com eller ring 22 07 68 12.

 


+47 22 07 68 12
Mobil: +47 90 71 02 83

Vegard Sjølie

Vegard Sjølie

Sales Responsible Marking & Identification

Service

THERMOFOX

Legge inn trykkdata og lage utskrifter


THERMOFOX

Starte opp håndholdt skriver


THERMOFOX

Endre menyinnstillinger