Til alle pressemeldinger

Kraftige pluggforbindere for alle typer bruk

05.08.2015

Kraftige pluggforbindere HEAVYCON complete  

Riktig pluggforbinder for alle typer anvendelser

Kraftige pluggforbindere fra produktserien HEAVYCON complete fra Phoenix Contact tetter pålitelig opptil beskyttelsesgrad IP69K.

Med de kombinerbare husene fra tre husserier samt passende kontaktinnsatser finnes det egnede pluggforbindelser for alle behov. STANDARD-serien har et stort sortiment med robuste metallhus med forskjellige kabelutgangsretninger og låsemekanismer. Den fleksibelt svingbare bajonettlåsen i serien EVO gjør at man kan velge kabelutgangsretning og redusere antall varianter og dermed lagerkostnadene med opptil 70 %. Husene i ADVANCE-serien har en direkte skrukobling uten påbyggingshus som ikke bare gjør dem kostnadsgunstige, men også meget robuste og gir dem lang levetid. Samtlige komponenter kan kombineres individuelt og endres, suppleres eller skiftes ut fleksibelt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk