Til alle pressemeldinger

Fire ledere på minimal plass

14.03.2017

Flerlederklemme PT 2,5/S-QUATTRO  

Kompakt firelederklemme med push-in-tilkobling

Firelederklemmene PT 2,5/S-Quattro med push-in-tilkobling fra Phoenix Contact er nå enda mindre og krever mindre plass i automatikkskapet.

Kompakt byggform gir høy kablingstetthet. Inntil fire ledere opptil 2,5 mm² kan tilkobles i en gjennomgangsklemme. Verktøyløs kabling av de prefabrikkerte lederne foretas raskt og enkelt. I tillegg finnes det også jordingsklemmer med samme profil. Disse flerlederklemmene utmerker seg med dobbel funksjonssjakt for enkel potensialfordeling med lasker og store merkemuligheter. Hver strømkrets kan kontrolleres individuelt ved klemmene. Takket være en enhetlig bruk av tilbehøret fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete oppstår ingen ytterligere logistikkostnader.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00