Til alle pressemeldinger

Installeringssystem for mindre tverrsnitt

15.09.2015

QPD installeringssystem  

Ny kompakt produktgruppe for trådtverrsnitt fra 0,5 mm² til 1,5 mm²

Installeringssystemet QPD med IDC-hurtigkoblingsteknikk Quickon fra Phoenix Contact finnes nå også for ledertverrsnitt fra 0,5 mm² til 1,5 mm².

Denne kompakte produktgruppen er spesielt godt egnet for applikasjoner med begrenset plass for installering. Den komplette produktporteføljen dekker nå ledertverrsnitt fra 0,5 mm² til 6 mm² og er egnet for effekt opptil 690 V / 40 A ved energifordeling i vidt utstrakte maskiner, anlegg og bygninger. Med installeringssystemets hurtigkoblingsteknikk sparer man opptil 80 % av installeringstiden. I forbindelse med tilkoblingen trenger ledningen bare å avmantles, før trådene i splicebody tilordnes, kuttes av i plan og skrus. Spesialverktøy er ikke nødvendig. En ytterligere fordel er den robuste konstruksjonen og dermed artiklenes fleksible bruksområder. Disse imøtekommer kravene i beskyttelsesklasser IP68/IP69K samt slagfasthet IK07. Produktsortimentet omfatter veggjennomføringer, ledningsforbindere, pluggforbindere og H- og T-fordelere.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon