Til alle pressemeldinger

Nye M12-husnipler som utjevner toleranser

05.08.2015

M12-husnippel som utjevner toleranser  

M12-husnippel som utjevner toleranser

Den nye M12-husnippelen som utjevner toleranser, M12 VARIOPORT fra Phoenix Contact, utjevner produksjonstoleranser på hus og kretskort opptil én millimeter både raskt og enkelt.

Ved løsninger som omfatter beskyttelsesgrad IP67 er samspillet mellom kretskortkomponenter og IP67-husmekanikk en grunnleggende forutsetning. Til tross for toleransene som loddeprosessen innebærer, må kontaktinnsatsene med sine mekaniske porter på kretskortet passe til husgjennomføringene. Kun på denne måten kan det utstyrte kretskortet plasseres nøyaktig i huset. Ved produksjonen benyttes i den forbindelse ofte hjelpemidler som monteringssjabloner eller en nøyaktig og dermed omstendelig CNC (Computerized Numerical Control)-fremstilling. Ved hjelp av M12-utstyrsniplene som utjevner toleranser, kan dette arbeidet reduseres.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk