De åtte nye monteringsskinneenhetene fra Phoenix Contact har forskjellige tilkoblingsmuligheter.
Ethernet-patchepaneler gir deg en rask og enkel forbindelse mellom felt- og automatikkskapkabling. De åtte nye monteringsskinneenhetene fra Phoenix Contact har forskjellige tilkoblingsmuligheter. I et tildekket tilkoblingsrom forenkler tilkoblingsteknikkene IDC, push-in eller skrutilkobling installeringen av feltkabelen.
Kabelskjermen tilkobles uten bruk av verktøy, samtidig med strekkavlastning. Det sparer tid ved installeringen. Overspenningsbeskyttelsen (tilvalg) beskytter slik tilkoblet sluttutstyr og øker dermed anleggets tilgjengelighet. Den ekstra skjermstrømovervåkingen utgjør en nyttig diagnostikk. Eksisterende skjermstrøm, forårsaket av forskjellige potensialer eller elektromagnetisk kompatibilitet, vises via en LED. Uten omstendelig måling vises problemer i installeringen dermed umiddelbart.
Sortimentet utvides med 12 Power over Ethernet (PoE)-matere, som kan brukes til å forsyne frakoblede Ethernet-enheter som for eksempel kameraer med data og strøm via en felles kabel. Patchepanelenes installeringsteknikk og beskyttelsesfunksjoner benyttes for første gang i varianter av disse 12 enhetene. I tillegg til disse nye teknologiene er enhetene tilgjengelig for opptil 60 watt ytelse og galvanisk adskilt strømforsyning.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på