Til alle pressemeldinger

Pålitelig adskilt fra felten til nettet

23.06.2017

Modulær skilleforsterkerkombinasjon med pluggbare Gateways  

Kombinasjon av skilleforsterkere etter ønske og integrering i nettverket

Med skilleforsterkerne MINI Analog Pro med buss- og nettverkstilknytning kombinerer du fordelene ved det sikre galvaniske skillet med fordelene ved digital kommunikasjon.

På mindre enn 50 mm byggbredde overfører du opptil åtte feltsignaler helt feilfritt i industrielle nettverk og sparer signalspesifikke inngangskort.

De meget kompakte skilleforsterkerne MINI Analog Pro gir alle klassiske funksjoner innen signaloverføring, på kun 6,2 mm byggbredde: Analog-, temperatur-, frekvens- eller koblingssignaler behandles pålitelig og overføres i utgangssignaler. Med de nye, pluggbare Gateways digitaliserer du disse utgangsdataene og sender dem via en seriell kommunikasjonsprotokoll, som  Modbus eller PROFIBUS, direkte fra Interface-nivået til styresystemet eller PLS-en din. I tillegg til den raske, feilfrie buntingen av signalene på en nettverkskabel gir dette deg et sikkert galvanisk skille helt til CPU-en, også mellom de enkelte kanalene. Opptil åtte skilleforsterkere med strøm- eller digitalutgang kan kombineres etter ønske. Det gir deg en modularitet og plassbesparelse som hittil ikke har vært mulig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00