Til alle pressemeldinger

Kompakt UPS med integrert energiakkumulator

06.01.2016

Avbruddsfri strømforsyning UNO UPS  

Den nye UNO UPS med integrert bly-AGM-energiakkumulator

Egnet for strømforsyningsserien UNO POWER finnes det nå en avbruddsfri strømforsyning UNO UPS med 60 W utgangseffekt og integrert energiakkumulator i et kompakt hus.

UPS-en fungerer fleksibelt på inngangsspenninger fra 23 til 30 V DC. Den integrerte bly-AGM-energiakkumulatoren sørger for lang bufringstid på for eksempel 45 minutter ved 0,5 A. Kombinert med en UNO POWER strømforsyning i ytelsesklasse 100 W får man totale mål på kun 160 x 90 x 90 mm. Denne plassbesparende UPS-en er derfor også egnet for mindre koblings- og fordelerbokser. Den høye MTBF-verdien (Mean Time Between Failure) på over 1,9 millioner timer og det store temperaturområdet fra -15 til +50 °C er utmerkede kjennetegn på en enhet i denne ytelsesklassen. For signalisering og funksjonsovervåking finnes det LED-statusvisninger samt aktive 24 V DC-koblingsutganger for videreføring til et overordnet styresystem.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00