Til alle pressemeldinger

Modulære D-SUB-pluggforbindere for individuelle bruksområder

12.09.2016

D-SUB-kontaktholdere for signaler, data og effekt  

For individuelle anvendelser: D-SUB-kontaktholdere for signaler, data og effekt

Nye kontaktholdere og hylsehus finnes nå for pluggforbindersortimentet D-SUB fra Phoenix Contact.

Kontaktinnsatsene for overføring av signaler, data og effekt har UL-godkjennelse og er egnet for byggformene D-SUB 9, 15 og 25. Standard-, High Density- og hybridinnsatser åpner for individuelle overføringsløsninger med 9 til 44 poler. Sortimentet omfatter stift- og bøssingkontakter samt utførelser med loddestift-, loddepanne- eller flatkabeltilkobling. Praktisk tilkobling takket være hylsehus i helmetall eller kunststoff med metallegering. Husene i beskyttelsesgrad IP20 finnes med rett og med vinklet kabelutgang. De låses til utstyrsveggen ved hjelp av en skrue eller med et meget praktisk sneppfjærsystem.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00