Til alle pressemeldinger

Verdens smaleste, pluggbare lynavlederkombinasjon

31.08.2015

Lynavlederkombinasjon FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Lynavlederkombinasjon med SEC Technology for femledernett

Beskyttelsesutstyrskombinasjonen FLASHTRAB-SEC-T1+T2 består av nettfølgestrømsfrie type 1-lynavledere på gnistgapbasis og varistorbasert type 2-overspenningsbeskyttelsesutstyr.

Denne kombinasjonen i en og samme enhet, er verdens eneste på markedet. Safe Energy Control Technology (SEC) sørger for lang levetid og høy ytelse. I forbindelse med lynnedslag reduseres belastningen på den komplette installasjonen til et minimum. Lynavlederkombinasjonen gir spesielt god beskyttelse i omgivelser med hyppige koblingsforløp. Høy lynstrøm håndteres av det nettfølgestrømsfrie gnistgapet, og midlertidig overspenning begrenses pålitelig av varistorene. Det lave beskyttelsesnivået som oppstår som resultat, og bruk uten sikring i 230/400 V strømforsyningssystemer, er ytterligere fordeler ved denne produktserien. Den kompakte avlederen reduserer installerings- og vedlikeholdsarbeidet. Samtlige produkter kan plugges, og de kan testes med testapparatet for overspenningsbeskyttelsesutstyr CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00