Til alle pressemeldinger

Nye og meget kompakte skilleforsterkere med UL-godkjennelse

05.08.2015

Meget kompakte skilleforsterkere MINI Analog Pro  

Enkel som aldri før, smal som alltid: MINI Analog Pro

Produktserien MINI Analog Pro er det første 6 mm skilleforsterkersortimentet med pluggbar tilkoblingsteknikk.

Fire produkttyper som er oppført i UL 508, og dermed også kan benyttes i USA og Canada, er nå nye. Utvidelsen av sortimentet omfatter en analog frekvensomformer med grenseverdifunksjoner for omforming av standardsignaler til frekvens- eller PWM-signaler, en grenseverdikobler med vekselreleutgang for kobling av analoge grenseverdier, en konstantspennings- og strømkilde samt en NAMUR-skilleforsterker for nærinitiatorer og potensialfrie motstandskoblede koblingskontakter. Modulene lar seg enkelt konfigurere og finnes med skru- eller Push-in-tilkoblingsteknikk. Skilleforsterkerne MINI Analog Pro kan installeres og settes i drift selv der plassen er begrenset. Oversiktlige, lett tilgjengelige tilkoblingspunkter og strømmåling under drift letter arbeidet betraktelig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00