Produktsortimentet med industrirelesystemene Rifline fra Phoenix Contact suppleres med en ny tvangsstyrt koblingsrelemodul med en spolespenning på 24 V DC.
Ved hjelp av koblingsrelemodulen med tvangsstyrte kontakter i henhold til DIN EN 50205 muliggjør du anvendelser som skal utføres etter type A i henhold til DIN EN 50205 (kobling som én N/O / én N/C). Videre drar du nytte av godkjennelse som er oppført i cULus for industrikontrollutstyr etter UL 508. Med denne godkjennelsen er du og kundene dine på den sikre siden på det nordamerikanske markedet. På grunn av den integrerte status-LED-en har du koblingstilstandene tilgjengelig til enhver tid.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på