Til alle pressemeldinger

I/O-systemet Inline kan nå utvides for Ex-anvendelser

12.08.2016

Blandet Inline-I/O-stasjon  

Inline er det fleksible I/O-systemet for automatikkskapet

I/O-systemet Inline fra Phoenix Contact kan nå også benyttes for eksplosjonsfarlig område. Ex-i-moduler plasseres helt enkelt bak den egensikre forsyningsmodulen.

Til dette benyttes enten kun de blå Ex-i-modulene, eller eksisterende I/O-stasjoner fra standardmoduler utvides med Ex-i-moduler ved hjelp av den nye isolatorklemmen. Inline har et stort utvalg av I/O- og funksjonsmoduler, både for standard bruk og for Ex-områder opptil sone 2. Systemet utmerker seg med åpenhet mot alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk. Systemet suppleres med mange praktiske egenskaper.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00