Til alle pressemeldinger

Raskere installering av maskinlamper med seriekobling

21.08.2017

Nye PLD-maskinlamper  

Nye PLD-maskinlamper

Porteføljen med PLD-maskinlamper i klassen 200 fra Phoenix Contact er utvidet med henholdsvis fire lamper med seriekobling og fire lamper med en strålevinkel på 40°.

Lampene med seriekobling reduserer kablingsarbeidet betraktelig i lange maskiner henholdsvis maskindeler der flere lamper er installert, ettersom lampene helt enkelt kan kobles til hverandre via korteste vei. Hvis mindre flater i en maskin eller andre områder skal belyses mer punktvis, er lamper med smalere strålevinkel riktig valg. De åtte nye lampene finnes i henholdsvis lengdene 190 mm, 365 mm, 540 mm og 715 mm.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk