Forsyn AC-last pålitelig med den nye avbruddsfrie strømforsyningen i produktserien QUINT for monteringsskinnen.
Med onlinetopologien VFI-SS-111 sørger enheten for en friksjonfri overgang og leverer en ren sinuskurve ved nett- og batteridrift. Kombiner den avbruddsfrie strømforsyningen med en tilsynelatende effekt på 1 kVA med forskjellige UPS-BAT-energiakkumulatorer. IQ-Technology gjør det mulig å bruke bufringstidene optimalt og åpner samtidig for forebyggende overvåking av energiakkumulatoren: AC-UPS-en informerer til enhver tid om batterimodulens ladestatus, resterende virketid og levetid og øker dermed anleggets tilgjengelighet. På grunn av det integrerte USB-grensesnittet kan du koble for eksempel industri-PC-er til den avbruddsfrie strømforsyningen og stenge den ned på en praktisk måte. Du kan starte enheten med kaldstartfuksjonen BAT-START fra energiakkumulatoren også uten inngangsnett. I tillegg kan QUINT AC-UPS kobles parallelt for å oppnå effektøkning og redundans. Forskjellig utgangsspenning kan stilles inn, og spenning registreres automatisk, noe som muliggjør bruk over hele verden. Det store temperaturområdet fra -25 °C til +70 °C sørger også for fleksible bruksmuligheter.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på