Til alle pressemeldinger

Nye vertikale kretskortpluggforbindere

12.09.2016

Nye vertikale kretskortpluggforbindere  

Vertikale kretskortpluggforbindere FKCOR/W

De nye kretskortpluggforbinderne FKCOR/W fra Phoenix Contact gir en praktisk ledertilkobling ortogonalt i betjeningsretningen.

Pluggforbinderne for 2 til 24 poler har push-in-fjærkrafttilkoblinger med betjeningselementer på forsiden i forskjellige farger. Fjæråpnerne betjenes praktisk forfra, og lederne kan føres inn ovenfra eller nedenfra. Denne geometrien forenkler tilkoblingen av lederne ved utstyr som kan monteres på skinner. Integrerte prøveuttak gjør installeringen og vedlikeholdet ekstra praktisk. Pluggforbinderne i delingsmål 5,08 mm er egnet for strøm opptil 12 A samt spenning opptil 320 V. R- og W-varianter for basishus i to rekker samt utførelser med skruflens eller Lock-and-Release-system åpner for forskjellige bruksområder som I/O-systemer eller desentrale strømforsyninger.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00