Den nye DC-sikringsadapteren fra Phoenix Contact er et beskyttelseselement som er lett å installere i solenergianlegg.
Optimaliserte termiske egenskaper gjør at sikringene ikke svikter som følge av alder. For sikringsadapteren foreligger alle relevante internasjonale godkjennelser, inkludert siste TÜV-testforskrifter. Adapterne fra produktsortimentet Sunclix finnes med Littelfuse-sikringsinnsatser fra 6 til 30 A. De er egnet for spenning opptil 1500 V. Sikringsadapterne for utendørs bruk i henhold til beskyttelsesgrad IP68 (24h / 2m) fra Phoenix Contact supplerer produktporteføljen for solenergianlegg ytterligere.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på