Til alle pressemeldinger

DC-UPS med integrert strømforsyning

24.10.2018

DC-UPS med integrert strømforsyning  

TRIO DC-UPS med integrert USB-grensesnitt

De nye, avbruddsfrie strømforsyningene i produktserien TRIO med integrert strømforsying forsyner DC-anvendelsene dine pålitelig og plassbesparende.

UPS-modulen og strømforsyningen er forent i ett hus. For å komplettere UPS-systemet kreves kun én energiakkumulator. Takket være et stort sortiment med egnede VRLA-energiakkumulatorer for enheter med 5, 10 og 20 A utgangsstrøm oppnås lange bufringstider. Enkel nedstengning av tilkoblede industri-PC-er via det integrerte USB-grensesnittet. For å sette TRIO DC-UPS-en i drift kreves ikke et inngangsnett. Du kan starte UPS-en fra energiakkumulatoren med funksjonen BAT-start. For å starte vanskelig last leverer dynamisk Boost opptil 150 % av nominell strøm i fem sekunder. Rask og enkel installering, uten bruk av verktøy, ved hjelp av push-in-tilkoblingen. På grunn av de mange signaliseringsmulighetene og det store temperaturområdet fra -25 °C til +70 °C kan du ta modulene fleksibelt i bruk over hele verden.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00