Til alle pressemeldinger

Powerledninger med M12-pluggforbindere for bruk over hele verden

06.01.2016

M12 POWER  

M12 POWER-ledninger er nå oppført i henhold til UL 2237 og CSA C22.2 No. 182.3

De prefabrikkerte M12 POWER-ledningene fra Phoenix Contact er nå oppført i henhold til UL 2237 og CSA C22.2 No. 182.3 (Canadian Standards Association). De kan dermed installeres i maskiner som eksporteres til Nord-Amerika.

Produktspekteret omfatter M12 Power-ledninger med S- og T-koding som er utviklet av Phoenix Contact og tatt opp i standarden IEC 61076-2-111. S-kodingen med opptil 630 V og 12 A er tiltenkt trefaseanvendelser som for eksempel i motorer. T-kodingen med opptil 63 V og 12 A er egnet for likestrømsapplikasjoner som for eksempel i nettverkskomponenter. Sortimentet suppleres med konfeksjonerbare pluggforbindere med skrutilkobling, en Y-fordeler samt en fordelerboks med fire tilkoblinger for desentral energifordeling.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk