Til alle pressemeldinger

Pålitelig montering av kraftige UPS-energiakkumulatorer

05.08.2015

Monteringsramme med GL-godkjennelse for kraftige energiakkumulatorer  

Batterirammen med GL-godkjennelse muliggjør sikker vegg- eller gulvmontering

Monteringssettet for batteriblokker fra Phoenix Contact benyttes hver gang store energiakkumulatorer for avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) skal monteres stabilt til veggen eller gulvet.

Straks en UPS kombineres med de opptil 26 kg tunge energiakkumulatorene UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH, UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH eller UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH, er det ikke lenger mulig å sneppe på en standardskinne. Det er for eksempel tilfelle dersom en laststrøm på 40 A skal bufres i en time. På grunn av batterirammens fleksible monteringsposisjon er både vegg- og gulvmontering en mulighet. Energiakkumulatorene festes pålitelig i batterirammen ved hjelp av holdebøylen, noe som gir problemfri drift også ved vanskelige forhold med vibrasjoner. Med en belastning på 2,3 g er settet godkjent i henhold til Germanischer Lloyd og benyttes ofte ved spesielt vanskelige betingelser innen skipsindustrien. Holdebøylen fungerer i tillegg som festekonsoll for prosessorstyrt styreelektronikk.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00