Til alle pressemeldinger

Pluggbare rekkeklemmer nå med push-in-tilkobling

04.04.2016

Pluggbare push-in-rekkeklemmer  

Plugging av 6 mm² med push-in-tilkobling

Phoenix Contact tilbyr de pluggbare klemmene COMBI nå med push-in-tilkobling som 4 mm² flerlederklemmer PT 4…/1P.

De pluggbare tilkoblingsløsningene gir høy sikkerhet grunnet berøringssikker utførelse. Den doble funksjonssjakten gir enkel potensialfordeling. Samtlige plugger fra systemet COMBI kan kodes individuelt, slik at feilplugging forhindres. Ved disse klemmene kan brukerne benytte det enhetlige systemtilbehøret fra CLIPLINE complete, noe som bidrar til å redusere logistikkostnadene. For de pluggbare klemmene finnes det som opsjon også et stort tilbehør som kan sneppes på.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00