Phoenix Contact utvider området med den eksisterende anleggsmerkingen med et internt tilpasset system med merkeskilt, fargede mediemerkeskilt i henhold til DIN 2403, skiltholdere og tilhørende festematerial.
Kraftverksmerkesystemet (KKS) er et system for anleggsmerking som gir en enhetlig og systematisk merking av kraftverksanlegg. Merkeskiltene finnes som enkel og intelligent utførelse med integrert RFID HF- eller UHF-transponder og tilbyr utallige fordeler. Denne teknologien gjør vedlikehold og identifikasjon mer effektiv og mer brukervennlig og gir dermed nye muligheter i forbindelse med service og vedlikehold. Med merkesystemet Bluemark Cled kan, i tillegg til den eksisterende produktporteføljen, nå også de nye anleggsskiltene fra Phoenix Contact, med og uten RFID Transponder, påføres trykk. Systemet oppfyller kravene for kraftverksomgivelser og tåler dermed høye termiske, kjemiske og mekaniske belastninger.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på