Til alle pressemeldinger

Kraftige pluggforbindere for utendørsanvendelser

12.09.2016

Utendørshus HEAVYCON ADVANCE  

Meget godt egnet for utendørs bruk takket være UV-resistente pakninger og spesielt pulverbelegg.

Ta i bruk de kraftige pluggforbinderne HEAVYCON ADVANCE fra Phoenix Contact ved meget strenge krav i aggressive omgivelser, for eksempel jernbane- og kjemiindustrien samt i offshoreanlegg.

De nye utendørshusene består av korrosjonsresistent trykkstøpt aluminium som tåler sjøvann. Et svart pulverbelegg gir ekstra korrosjonsbeskyttelse. Påbyggingshusene som ellers er vanlige, kan utelates ved HEAVYCON ADVANCE. Det gir meget kompakte grensesnitt med lave bygghøyder. De gir optimal kablingsplass og holder monterings- og materialkostnadene nede. Utendørshusene finnes i byggstørrelser B6, B10, B16 og B24 som høy og lav byggform. Den UV-resistente Viton-pakningen lukker tett direkte mot flaten. HEAVYCON ADVANCE Outdoor oppnår beskyttelsesgrad IP68/IP69K. Skrukoblingen sørger for at grensesnittet er pålitelig lukket, og kan, i motsetning til bøylekobling, ikke åpnes av uvedkommende.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00