Til alle pressemeldinger

Matemodul for N-samleskinne med push-in-tilkobling

20.04.2018

Matemodul for samleskinnesystem med push-in-tilkobling  

Du etablerer kontakt med nøytralledersamleskinner både enkelt og uten bruk av verktøy

Med de nye matemodulene PTI 16-NLS-FI etablerer du kontakt med nøytralledersamleskinner både enkelt og uten bruk av verktøy.

En låselask fester 3 x 10 mm samleskinnen mekanisk. Skinnen er berøringsbeskyttet på siden i form av et integrert deksel. Med matemodulen tilkobler du tverrsnitt opptil 16 mm². De store merkemulighetene gir god oversikt i kablingen. Med den integrerte endeholder- og opplagsbukkfunksjonen sparer du i tillegg plass i installasjonsfordeleren. Et standard 2,3 mm testuttak for enkel testing inngår i tillegg. De nye matemodulene er kompatible med installasjonssystemet fra Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00