Til alle pressemeldinger

Ytelsessterk strømforsyning i småformat

22.03.2018

QUINT POWER strømforsyning  

QUINT POWER under 100 W

Strømforsyningen QUINT POWER har nå for første gang på effektområdet opptil 100 W høy anleggstilgjengelighet, og det i meget liten konstruksjon.

Det gir nå også forebyggende funksjonsovervåking og sterk effektreserve for anvendelser på nederste ytelsesområde.

For å starte vanskelig last er dynamisk Boost med opptil 200 % av nominell strøm tilgjengelig i fem sekunder. Ved 1,3 A og 2,5 A enhetene finnes det for enkel utvidelse av anlegget i tillegg statisk Boost med permanent opptil 125 % av nominell strøm. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer anlegsspesifikke, kritiske driftstilstander tidsnok, det vil si før feilene blir et faktum. Valgbare ytelsesterskler eller signalisering av DC OK muliggjør en overvåking av utgangsparameterene som er tilpasset applikasjonen. Alle strømforsyninger QUINT POWER under 100 W har en høy virkningsgrad på opptil 93,7 % samt lang levetid, og samtidig lave effekttap og minimal oppvarming. På grunn av den smale og flate byggformen med en dybde på 90 mm er enhetene meget plassbesparende og passer til og med inn i små koblingsbokser. Velg de små enhetene i de tre ytelsesklassene 24 V DC utgangsspenning med 1,3 A, 2,5 A og 3,8 A med både push-in- og med skrutilkobling. I tillegg til det store AC forsyningsområdet fra 85 V AC til 264 V AC sørger det store DC inngangsspenningsområdet fra 88 V DC til 350 V DC samt det store temperaturområdet fra -40 °C til +70 °C for god stabilitet ved bruk.

 


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00