Til alle pressemeldinger

Ny, effektiv WLAN-modul

24.10.2018

WLAN Access-Point FL WLAN 5110  

WLAN 5110 - effektiv WLAN med kun to antenner

Den effektive WLAN Access Point FL-WLAN 5100 fra Phoenix Contact avløses nå umiddelbart av den nye utstyrsserien WLAN 5110.

De nye WLAN-modulene er utstyrt med et moderne WLAN-radiosignalkort og trenger nå kun to i stedet for tre antennetilkoblinger, som var tilfellet tidligere. Radiosignalmodulene utmerker seg med meget pålitelig og kraftig radiosignalkommunikasjon.

Dimensjonene, maskinvareegenskapene og Firmware-funksjonene opprettholdes som hittil, slik at de er lettere å skifte ut i eksisterende applikasjoner. WLAN Access Point støtter videre radiosignalstandarder IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 Ghz og 5 Ghz) med opptil 300 mbps.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00