Til alle pressemeldinger

Strømforsyning med SIL-sertifisering

13.08.2019

Strømforsyning for optimal driftssikkerhet  

Strømforsyning for optimal driftssikkerhet

Med den nye strømforsyningen QUINT POWER fra Phoenix Contact sørger du for høy driftssikkerhet også ved krevende applikasjoner.

Plussvarianten med beskyttende sjikt og ATEX-/IECEx-godkjennelse åpner for bruk på potensielt eksplosive områder (sone 2). Den har en integrert dekoblings-MOSFET og dobbel Overvoltage Protection med SIL 3-sertifisering. Statisk boost er permanent tilgjengelig med opptil 125 % av nominell strøm, og gjør det enkelt mulig å utvide anlegget. For å starte vanskelig last leverer dynamisk boost opptil 150 % av nominell strøm i fem sekunder. Meget robust inngangsside: Høy støysikkerhet grunnet integrert gassavleder opptil 6 kV og minimum 20 ms nettsviktlaskingstid. Forebyggende funksjonsovervåking med omfattende signalisering med analog-, digital- og relekontakter. Slik signaliseres kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum. På grunn av det store temperaturområdet fra -40 °C til +75 °C kan den nye strømforsyningen også benyttes ved ekstreme omgivelsesforhold.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00