Byggelementrekkeklemme - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Byggelementrekkeklemme, med integrert diode P1000M, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, bredde: 8,2 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Avstandsplate - DP-STMED 6 - 3035690

Avstandsplate, lengde: 100,8 mm, bredde: 8,2 mm, farge: grå

Skrutrekker - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520

El.nr.: 8812962

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Endedeksel - D-DTME 6 - 3034426

El.nr.: 1265823

Endedeksel, lengde: 99,8 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 49,6 mm, farge: grå

Gruppeskilleplate - CARRIER 35-8 - 3034387

El.nr.: 1265829

Gruppeskilleplate, bredde: 8,2 mm, material: PA, lengde: 99,8 mm, Med oppbevaringsmulighet til FBS...-8 og PAI 4-FIX, farge: grå

Avdekningsprofil - AP-ME METER - 3034361

El.nr.: 1265826

Dekselprofil, for tildekning av klemmelister, sneppes på dekselprofilholder APT-ME eller endestopper APH-ME. En dekselprofilholder må plasseres på endene og i en avstand på ca. 40 cm. Leveringslengde: 1 m

Dekkprofilholder - APH-ME - 3034374

El.nr.: 1265824

Tildekningsprofilholder, monteres på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildekningsprofil AP-ME, kan plomberes

Dekkprofilholder - APT-ME - 3034358

El.nr.: 1265825

Avdekningsprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for montering av avdekningsprofil AP-ME

Avdekningshus - AH-ME - 3240265

Deksel, for berørings- og støvbeskyttet kapsling av komponentene

Stikkbro - FBS 2-8 - 3030284

El.nr.: 1268155

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, bredde: 14,7 mm, poltall: 2, farge: rød

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk