Byggelementrekkeklemme - STME 6-BE - 3035688

Byggelementrekkeklemme, for montering av valgfrie komponenter, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, bredde: 8,2 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 3035688
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB21 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 185 (C_1_2017)
GTIN 4046356743655
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,670 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk