Mateskiller - MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - 2924838

Måleomformermate- og inngangsskilleforsterker, HART-transparent. Overfører matede eller aktive 0/4 ... 20 mA-signaler fra felten galvanisk adskilt til to lastenheter. Galvanisk fireveisskille, push-in-tilkobling, SIL, PL.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
  • Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
  • Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
  • Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in-Technology), med integrerte pluggbøssinger for HART-kommunikatorer
  • Inngang 0/4 ... 20 mA (matende eller ikke-matende)
  • To galvanisk adskilte utganger 0/4 ... 20 mA (aktiv)
  • Galvanisk fireveisskille
  • Toveis overføring av digitale HART-kommunikasjonssignaler (begge utganger)
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2924838
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
Katalogside Side 121 (C_5_2017)
GTIN 4046356572057
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 153,000 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk