Passivskiller - MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP - 2906446

Enkanals utgangssløyfematet 2-veisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av analogsignaler. Inngangssignal = utgangssignal: 0(4) mA ...20 mA. Skrutilkoblingsteknikk.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema

Piktogram  

Piktogram



Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 6,2 mm
Høyde 110,5 mm
Dybde 120,5 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 % (ingen dugging)
Beskyttelsesgrad IP20
Støysikkerhet EN 61000-6-2 Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Tilbake oppover

Inngangsdata

Beskrivelse av inngang Strøminngang
Antall innganger 1
Kan konfigureres/programmeres nei
Inngangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Tapsspenning 5 V
Transmitter-matespenning UA - 5 V
Tilbake oppover

Utgangsdata

Betegnelse utgang Strømutgang
Antall utganger 1
Kan konfigureres/programmeres nei
Utgangssignal spenning 5 V ... 30 V
Utgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Maks. utgangsspenning 30 V
Overføringsegenskaper 1:1 til inngangssignalet
Last / utgangslast strømutgang 600 Ω
Tilbake oppover

Forsyning

Nominell forsyningsspenning ingen separat forsyningsspenning påkrevet
Effektopptak 600 mW (25 mA)
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Avisoleringslengde 10 mm
Skrue M3
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse)
0,2 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 12 (flertrådet)
Tilbake oppover

Generelt

Antall kanaler 1
Maks. overføringsfeil ≤ 0,1 % (ved 5 V)
Maks. temperaturkoeffisient ≤ 0,001 %/K
Tilleggsfeil, avhengig av inngangsspenning (UA - 5 V) x 0,06 %
Grensefrekvens (3 dB) 100 Hz
galvanisk skille Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 2
Merkeisolasjonsspenning 300 V (effektiv)
Prøvespenning/inngang/utgang/forsyning 3 kV (50 Hz, 1 min)
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støysikkerhet EN 61000-6-2 Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Farge grå
Husmateriale PBT
Innbygning vilkårlig
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
GL GL søkt
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
galvanisk skille Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
GL GL søkt
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk