Signalskiller - MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I - 2904089

Tokanals mateskilleforsterker for drift av toledermåleomformere, inngang: 4…20 mA (forsyning), utgang: 4…20 mA (aktiv), toveis overføring av digitale HART-kommunikasjonssignaler, skrutilkobling, SIL, PL.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2904089
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
GTIN 4046356772792
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 140,000 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk