Passivskiller - MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C - 2902062

Bildet viser variant MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT

Utgangssløyfematet 2-veisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille av uni- og bipolare analogsignaler. Inngang kan konfigureres via DIP. Push-in-tilkoblingsteknikk, konfigurering etter bestilling.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema

Piktogram  

Piktogram



Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 6,2 mm
Høyde 110,5 mm
Dybde 120,5 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 % (ingen dugging)
Beskyttelsesgrad IP20
Støysikkerhet EN 61000-6-2 Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Tilbake oppover

Inngangsdata

Antall innganger 1
Kan konfigureres/programmeres Ja
Maks. inngangsstrøm 50 mA (Spenningssikker opptil 30 V)
Inngangsmotstand spenningsinngang ca. 100 kΩ (ved ≤ 1 V, ellers ca. 1 MΩ)
Inngangsmotstand strøminngang 25 Ω (+ 0,7 V til testdiode)
Tilbake oppover

Utgangsdata

Antall utganger 1
Utgangssignal strøm 4 mA ... 20 mA
Maks. utgangsstrøm 32 mA
Last / utgangslast strømutgang < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA)
Ripple < 10 mVeff (på 600 Ω)
Tilbake oppover

Forsyning

Forsyningsspenningsområde 8 V DC ... 30 V DC (ingen separat forsyningsspenning påkrevet)
Typisk strømopptak ≤ 20 mA
Effektopptak ≤ 600 mW
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 10 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse)
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse)
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 12 (flertrådet)
Tilbake oppover

Generelt

Antall kanaler 1
Maks. overføringsfeil ≤ 0,1 % (av sluttverdi)
Maks. temperaturkoeffisient 0,01 %/K
Typisk temperaturkoeffisient 0,005 %/K
Grensefrekvens (3 dB) ca. 30 Hz
Sprangrespons (10-90 %) 20 ms
galvanisk skille Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 2
Merkeisolasjonsspenning 300 V (effektiv)
Prøvespenning/inngang/utgang/forsyning 3 kV (50 Hz, 1 min)
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støysikkerhet EN 61000-6-2 Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Farge grå
Husmateriale PBT
Innbygning vilkårlig
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Class I, Zone 2, Group IIC T5
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
galvanisk skille Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
Class I, Zone 2, Group IIC T5
DNV GL-Temperature B
DNV GL-Humidity B
DNV GL-Vibration A
DNV GL-EMC A
DNV GL-Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121008
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk